SN74ALS666
- 3-State I/O-Type Read-Back Inputs
- Bus-Structured Pinout
- Choice of True or Inverting Logic
- SN74ALS666...True Outputs
- SN74ALS667...Inverted Outputs
- Preset and Clear Inputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs
These 8-bit D-type transparent latches are designed specifically for storing the contents of the input data bus, plus reading back the stored data onto the input data bus. In addition, they provide a 3-state buffer-type output and are easily utilized in bus-structured applications.
While the latch enable (LE) is high, the Q outputs of the SN74ALS666 follow the data (D) inputs. The Q\ outputs of the SN74ALS667 provide the inverse of the data applied to its D inputs. The Q or Q\ output of both devices is in the high-impedance state if either output-enable (OE1\ or OE2\) input is at a high logic level.
Read back is provided through the read-back control (OERB\) input. When OERB\ is taken low, the data present at the output of the data latches passes back onto the input data bus. When OERB\ is taken high, the output of the data latches is isolated from the D inputs. OERB\ does not affect the internal operation of the latches; however, caution should be exercised to avoid a bus conflict.
The SN74ALS666 and SN74ALS667 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치