SN74ALS804A
- High Capacitive-Drive Capability
- ´ALS804A Has Typical Delay Time of 4 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of 3.4 mW Per Gate
- ´AS804B Has Typical Delay Time of 2.6 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of Less Than 9 mW Per Gate
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain six independent 2-input NAND drivers. They
perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.
The SN54ALS804A and SN54AS804B are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS804A and SN74AS804B are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치