SN74ALS873B
- 3-State Buffer-Type Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Plastic (NT) and Ceramic (JT) DIPs
These dual 4-bit D-type latches feature 3-state outputs designed specifically for bus driving. These devices are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The dual 4-bit latches are transparent D-type latches. While the
latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D)
inputs in true form, according to the function table. When LE is low,
the outputs are latched. When the clear () input goes low, the Q outputs go
low independently of LE. The outputs are in the high-impedance state
when the output-enable (
)
input is at a high logic level.
The SN54ALS873B and SN54AS873A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS873B and SN74AS873A are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치