SN74ALS990
- 3-State I/O-Type Read-Back Inputs
- Bus-Structured Pinout
- True Logic Outputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
This 8-bit latch is designed specifically for storing the contents of the input data bus and providing the capability of reading back the stored data onto the input data bus.
The eight latches are transparent D-type latches. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs.
Read back is provided through the output-enable () input. When is taken low, the data present at the output of the data latches is allowed to pass back onto the input data bus. When is taken high, the output of the data latches is isolated from the D inputs. does not affect the internal operation of the latches; however, precautions should be taken not to create a bus conflict.
The SN74ALS990 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치