48-pin (DGG) package image

SN74ALVC164245DGG 활성

3상 출력을 지원하는 16비트 2.5V~3.3V/3.3V~5V 레벨 변환 트랜시버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74ALVC164245DGGT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74ALVC164245DGGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (DGG) | 48
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74ALVC164245의 주요 특징

  • Member of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • Maximum tpd of 5.8 ns at 3.3 V
  • ±24-mA Output Drive at 3.3 V
  • Control Inputs VIH/VIL Levels Are Referenced to VCCA Voltage
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • APPLICATIONS
    • Electronic Points of Sale
    • Printers and Other Peripherals
    • Motor Drives
    • Wireless and Telecom Infrastructures
    • Wearable Health and Fitness Devices

All other trademarks are the property of their respective owners

SN74ALVC164245에 대한 설명

This 16-bit (dual-octal) noninverting bus transceiver contains two separate supply rails. B port has VCCB, which is set to operate at 3.3 V and 5 V. A port has VCCA, which is set to operate at 2.5 V and 3.3 V. This allows for translation from a 2.5-V to a 3.3-V environment, and vice versa, or from a 3.3-V to a 5-V environment, and vice versa.

The SN74ALVC164245 is designed for asynchronous communication between data buses. The control circuitry (1DIR, 2DIR, 1OE, and 2OE) is powered by VCCA.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, the output-enable (OE) input should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

The logic levels of the direction-control (DIR) input and the output-enable (OE) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs or place both output ports into the high-impedance mode. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated, and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The input circuitry on both A and B ports always is active and must have a logic HIGH or LOW level applied to prevent excess ICC and ICCZ.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74ALVC164245DGGT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74ALVC164245DGGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기