SN74AS1008A

활성

4채널, 2입력, 4.5V~5.5V 양극 AND 게이트

제품 상세 정보

Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Driver Version of ´AS08
  • Offers High Capacitive-Drive Capability
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

  • Driver Version of ´AS08
  • Offers High Capacitive-Drive Capability
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

This device contains four independent 2-input positive-AND buffers/drivers. It performs the Boolean functions Y = A \x95 B or in positive logic.

 

The SN74AS1008A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

This device contains four independent 2-input positive-AND buffers/drivers. It performs the Boolean functions Y = A \x95 B or in positive logic.

 

The SN74AS1008A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74AHCT08 활성 4채널, 2입력, 4.5V~5.5V 고속(7.1ns) AND 게이트, TTL 호환 입력 지원 Larger voltage range (2V to 5.5V), longer average propagation delay (9ns)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
11개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-AND Buffer/Driver datasheet (Rev. B) 1995/01/01
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 2017/06/12
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015/12/02
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007/01/16
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004/07/08
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002/08/29
Application note Designing With Logic (Rev. C) 1997/06/01
Application note Advanced Schottky Load Management 1997/02/01
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996/10/01
Application note Live Insertion 1996/10/01
Application note Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families 1995/08/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

SN74AS1008A Behavioral SPICE Model

SDAM044.ZIP (7 KB) - PSpice Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian