SN74AS574
- 3-State Buffer-Type Noninverting Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Buffered Control Inputs
- SN74ALS575A and ´AS575 Have Synchronous Clear
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N, NT) and Ceramic (J, JT) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages
These octal D-type edge-triggered flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The eight flip-flops enter data on the low-to-high transition of
the clock (CLK) input. The SN74ALS575A, SN54AS575, and SN74AS575 may
be synchronously cleared by taking the clear () input low.
The output-enable ()
input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data
can be retained or new data can be entered while the outputs are in
the high-impedance state.
The SN54ALS574B, SN54AS574, and SN54AS575 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS574B, SN74ALS575A, SN74AS574, and SN74AS575 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치