6-pin (DRY) package image

SN74AUP2G07DRYR 활성

오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 USON (DRY) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R

SN74AUP2G07의 주요 특징

  • Low static-power consumption (ICC = 0.9 µA maximum)
  • Low dynamic-power consumption (Cpd = 1 pF typical at 3.3 V)
  • Low input capacitance (Ci = 1.5 pF typical)
  • Low noise – overshoot and undershoot <10% of VCC
  • Ioff supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
  • Input hysteresis allows slow input transition and better switching noise immunity at the input (Vhys = 250 mV typical at 3.3 V)
  • Wide operating VCC range of 0.8 V to 3.6 V
  • Optimized for 3.3 V operation
  • 3.6-V I/O tolerant to support mixed-mode signal operation
  • tpd = 3.3 ns maximum at 3.3 V
  • Suitable for point-to-point applications
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 4500-V human-body model
    • 1500-V charged-device model

SN74AUP2G07에 대한 설명

The SN74AUP2G07 device is a dual buffer gate with open drain output that operates from 0.8 V to 3.6 V.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.