SN74AVC2T244
- Wide Operating VCC Range of 0.9 V to 3.6 V
- Low Static-Power Consumption, 6-µA Max ICC
- Output Enable Feature Allows User to Disable Outputs to Reduce Power Consumption
- ±24-mA Output Drive at 3.0 V
- Ioff Supports Partial Power-Down-Mode Operation
- Input Hysteresis Allows Slow Input Transition and Better Switching Noise Immunity at Input
- Maximum Data Rates
- 380 Mbps (1.8-V to 3.3-V Translation)
- 200 Mbps (<1.8-V to 3.3-V Translation)
- 200 Mbps (Translate to 2.5 V or 1.8 V)
- 150 Mbps (Translate to 1.5 V)
- 100 Mbps (Translate to 1.2 V)
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 5000-V Human-Body Model (A114-A)
This 2-bit unidirectional translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage translation between 0.9-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.6-V voltage nodes. For the SN74AVC2T244, when the output-enable ( OE) input is high, all outputs are placed in the high-impedance state. The SN74AVC2T244 is designed so that the OE input circuit is referenced to VCCA. This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 평가 모듈
The SN74AVC2T244 is a 2-bit voltage level translator. This translator is a single direction voltage translator, with OE. When the output-enable (OE) input is high, all outputs are placed in the high-impedance state. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9V to (...)
TAS6424EQ1EVM — 75W, 2MHz, 쿼드 채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TAS6424E-Q1 평가 모듈
TIDEP0025 — 산업용 통신과 모터 제어용 단일 칩 드라이브
TIDEP0035 — HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인
TIDEP0050 — EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인
TIDEP0078 — AM572x용 OPC UA 데이터 액세스 서버 레퍼런스 디자인
TIDA-01572 — 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기의 스테레오 평가 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2SON (DQE) | 8 | Ultra Librarian |
X2SON (DQM) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치