6-pin (DCK) package image

SN74AVCH1T45DCKT 활성

구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AVCH1T45DCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

SN74AVCH1T45의 주요 특징

  • Available in Texas Instruments’ NanoStar™ integrated circuit package
  • Available in Texas Instruments’ NanoFree™ package
  • Control inputs (DIR) VIH and VIL levels are referenced to VCCA voltage
  • Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup and pulldown resistors
  • VCC isolation
  • Fully configurable dual-rail design
  • I/Os are 4.6V tolerant
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Typical max data rates
    • 500Mbps (1.8V to 3.3V translation)
    • 320Mbps (<1.8V to 3.3V translation)
    • 320Mbps (translate to 2.5V or 1.8V)
    • 280Mbps (translate to 1.5V)
    • 240Mbps (translate to 1.2V)
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • Human-Body Model (A114-A): 2000V
    • Machine Model (A115-A): 200V
    • Charged-Device Model (C101): 1000V

SN74AVCH1T45에 대한 설명

The SN74AVCH1T45 is a single-bit noninverting bus transceiver that uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA, which accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. The B port is designed to track VCCB, which accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. This feature allows for universal low-voltage, bidirectional translation between any of the 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, and 3.3V voltage nodes.

The SN74AVCH1T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The device transmits data from either the A bus to the B bus, or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input.

The SN74AVCH1T45 is designed so that the DIR input is referenced to VCCA.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AVCH1T45DCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.