24-pin (DGV) package image

SN74AVCH8T245DGVR 활성

구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TVSOP (DGV) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74AVCH8T245의 주요 특징

  • Control inputs (DIR and OE) VIH and VIL levels are referenced to VCCA voltage
  • Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup or pulldown resistors
  • VCC isolation feature
  • Fully configurable dual-rail design
  • I/Os are 4.6-V tolerant
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Maximum data rates:
    • 320Mbps (VCCA ≥ 1.8V and VCCB ≥ 1.8V)
    • 170Mbps (VCCA ≤ 1.8V or VCCB ≤ 1.8V)
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22:
    • 8000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

SN74AVCH8T245에 대한 설명

The SN74AVCH8T245 is an 8-bit noninverting bus transceiver that uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA, which accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. The B port is designed to track VCCB, which also accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation between any of the 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V voltage nodes.

The SN74AVCH8T245 is designed for asynchronous communication between data buses. The device transmits data from either the A bus to the B bus, or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE) input can be used to disable the outputs so the buses are effectively isolated.

The design of SN74AVCH8T245 references the control pins (DIR and OE) to VCCA.

Active bus-hold circuitry holds unused or undriven inputs at a valid logic state. It is not recommended to use pullup or pulldown resistors with the bus-hold circuitry.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device.

The VCC isolation feature allows the outputs to be in the high-impedance state when either VCCA or VCCB is at GND. The bus-hold circuitry on the powered-up side always stays active.

The SN74AVCH8T245 solution is compatible with a single-supply system and can be replaced later with a ’245 function, with minimal printed circuit board redesign.

To put the device in the high-impedance state during power up or power down, OE must be tied to VCCA through a pullup resistor; the current-sinking capability of the driver determines the minimum value of the resistor.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기