SN74F112
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs
The SN74F112 contains two independent J-K negative-edge-triggered
flip-flops. A low level at the preset () or clear (
) inputs sets or resets the outputs
regardless of the levels of the other inputs. When
and
are inactive (high), data at the J
and K inputs meeting the setup time requirements is transferred to
the outputs on the negative-going edge of the clock pulse. Clock
triggering occurs at a voltage level and is not directly related to
the rise time of the clock pulse. Following the hold-time interval,
data at the J and K inputs may be changed without affecting the
levels at the outputs. The SN74F112 can perform as a toggle flip-flop
by tying J and K high.
The SN74F112 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치