데이터 시트
SN74GTL2006
- Operates as GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL-/GTL/GTL+ Translator
- Series Termination on TTL Outputs of 30
- Latch-Up Testing to JEDEC Standard JESD 78 Exceeds 500 mA
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
All trademarks are the property of their respective owners.
The SN74GTL2006 is a 13-bit translator to interface between the 3.3-V LVTTL chipset I/O and the Xeon processor GTL-/GTL/GTL+ I/O. The device is designed for platform health management in dual-processor applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74GTL2006 datasheet | 2004/12/17 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치