SN74GTL3004
- VDD Range: 3.0 V to 3.6 V
- VTT Range: 1 V to 1.3 V
- Provides Selectable GTL VREF
- 0.615 × VTT
- 0.63 × VTT
- 0.65 × VTT
- 0.67 × VTT
- ±1% Resistor Ratio Tolerance
- Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
- ESD Protection Exceeds the Following Levels Tests (Tested Per JESD-22):
- 2500-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 250-V Machine Model (A115-A)
- 1500-V Charged-Device Model (C101)
- 2500-V Human-Body Model
The SN74GTL3004 provides for a selectable GTL Voltage Reference (GTL VREF). The value of the GTL VREF can be adjusted using S0 and S1 select pins.
The S0 and S1 pins contain glitch-suppression circuitry for excellent noise immunity. When left floating, the S0 and S1 control input pins have 100-kµ pullups that set the GTL VREF default value to the 0.67 × VTT ratio
(S0 = 1 and S1 =1).
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
15개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치