16-pin (D) package image

SN74HC138D 구형

3라인-8라인 디코더/디멀티플렉서

SN74HC138D은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
SN74HC138DR 활성 3라인-8라인 디코더/디멀티플렉서 Replacement

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.818
100 249 $0.629
250 999 $0.463
1,000 + 99,999,999 $0.331

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74HC138DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.064 1 99 $0.184 100 249 $0.125 250 999 $0.096 1,000 + 99,999,999 $0.064
SN74HC138DT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.331 1 99 $0.818 100 249 $0.629 250 999 $0.463 1,000 + 99,999,999 $0.331

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74HC138 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74HC138의 주요 특징

  • Targeted Specifically for High-Speed Memory Decoders and Data-Transmission Systems
  • Wide Operating Voltage Range (2 V to 6 V)
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 15 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1-µA Maximum
  • Active Low Outputs ( Selected Output is Low)
  • Incorporate Three Enable Inputs to Simplify Cascading or Data Reception

SN74HC138에 대한 설명

The SNx4HC138 devices are designed to be used in high-performance memory-decoding or data-routing applications requiring very short propagation delay times. In high-performance memory systems, these decoders can be used to minimize the effects of system decoding. When employed with high-speed memories using a fast enable circuit, the delay times of these decoders and the enable time of the memory are usually less than the typical access time of the memory. This means that the effective system delay introduced by the decoders is negligible.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.818
100 249 $0.629
250 999 $0.463
1,000 + 99,999,999 $0.331

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74HC138DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.064 1 99 $0.184 100 249 $0.125 250 999 $0.096 1,000 + 99,999,999 $0.064
SN74HC138DT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.331 1 99 $0.818 100 249 $0.629 250 999 $0.463 1,000 + 99,999,999 $0.331

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기