SN74HC165A

활성

병렬 부하 8비트 시프트 레지스터

SN74HC165A

활성

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74HC165 활성 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
CD74HC165 활성 고속 CMOS 로직 8비트 병렬 입력/직렬 출력 시프트 레지스터 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)