SN74HC175A

활성

클리어를 지원하는 쿼드러플 D형 플립플롭

SN74HC175A

활성

제품 상세 정보

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
CD74HC175 활성 리셋을 지원하는 고속 CMOS 로직 쿼드 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC175 활성 클리어를 지원하는 쿼드러플 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
SN74LV175A 활성 클리어를 지원하는 쿼드러플 D형 플립플롭 Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)