16-pin (D) package image

SN74HC191D 구형

4비트 동기식 업/다운 이진 카운터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74HC191DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74HC191DT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74HC191 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74HC191의 주요 특징

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 13 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Single Down/Up Count-Control Line
  • Look-Ahead Circuitry Enhances Speed of Cascaded Counters
  • Fully Synchronous in Count Modes
  • Asynchronously Presettable With Load Control

SN74HC191에 대한 설명

The ’HC191 devices are 4-bit synchronous, reversible, up/down binary counters. Synchronous counting operation is provided by having all flip-flops clocked simultaneously so that the outputs change coincident with each other when instructed by the steering logic. This mode of operation eliminates the output counting spikes normally associated with asynchronous (ripple-clock) counters.

The outputs of the four flip-flops are triggered on a low- to high-level transition of the clock (CLK) input if the count-enable (CTEN)\ input is low. A high at CTEN\ inhibits counting. The direction of the count is determined by the level of the down/up (D/U\) input. When D/U\ is low, the counter counts up, and when D/U\ is high, it counts down.

These counters feature a fully independent clock circuit. Change at the control (CTEN\ and D/U\) inputs that modifies the operating mode have no effect on the contents of the counter until clocking occurs. The function of the counter is dictated solely by the condition meeting the stable setup and hold times.

These counters are fully programmable; that is, each of the outputs can be preset to either level by placing a low on the load (LOAD)\ input and entering the desired data at the data inputs. The output changes to agree with the data inputs independently of the level of CLK. This feature allows the counters to be used as modulo-N dividers simply by modifying the count length with the preset inputs.

Two outputs are available to perform the cascading function: ripple clock (RCO)\ and maximum/minimum (MAX/MIN) count. MAX/MIN produces a high-level output pulse with a duration approximately equal to one complete cycle of the clock while the count is zero (all outputs low) counting down, or maximum (9 or 15) counting up. RCO\ produces a low-level output pulse under those same conditions, but only while CLK is low. The counters can be cascaded easily by feeding RCO\ to CTEN\ of the succeeding counter if parallel clocking is used, or to CLK if parallel enabling is used. MAX/MIN can be used to accomplish look ahead for high-speed operation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74HC191DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74HC191DT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기