20-pin (PW) package image

SN74HC273PWR 활성

클리어를 지원하는 8진 D형 플립플롭

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN74HC273PWRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74HC273PW 구형
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74HC273PWT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74HC273의 주요 특징

  • Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
  • Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA maximum ICC
  • Typical tpd = 12 ns
  • ±4-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1-µA maximum
  • Contain eight flip-flops with single-rail outputs
  • Direct clear input
  • Individual data input to each flip-flop
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

SN74HC273에 대한 설명

The SNx4HC273 devices are positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct active low clear ( CLR) input.

Information at the data (D) inputs meeting the setup time requirements is transferred to the Q outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not related directly to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D input has no effect at the output.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74HC273PW 구형
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74HC273PWT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.