SN74HC373
- Wide operating voltage range of 2V to 6V
- High-current 3-state true outputs can drive up to 15 LSTTL loads
- Low power consumption, 80µA max ICC
- Typical tpd = 13ns
- ±6mA output drive at 5V
- Low input current of 1µA max
- Eight high-current latches in a single package
- Full parallel access for loading
These 8-bit latches feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The eight latches of the ’HC373 devices are transparent D-type latches. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When LE is taken low, the Q outputs are latched at the levels that were set up at the D inputs.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
15개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치