SN74HC595B
- 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers
- Available in Ultra Small Logic QFN package(0.5 mm
max height) - Over-Voltage Tolerant on Inputs Independent of Vcc
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15
LSTTL Loads - Low Power Consumption: 80-µA (Maximum) ICC
- tpd = 13 ns (Typical)
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current: 1 µA (Maximum)
- Shift Register Has Direct Clear
- -55oC to 125oC Operating Temperature
The SN74HC595B devices contain an 8-bit, serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state outputs. Separate clocks are provided for both the shift register and storage register. The shift register has a direct overriding clear (SRCLR) input, serial (SER) input, and serial outputs for cascading. When the output-enable (OE) input is high, the all outputs are in the high-impedance state except QH’.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
레퍼런스 디자인
TIDA-01233 — 초소형, 유연한 LED 확장 레퍼런스 디자인
This document focuses on two reference designs using the SN74HC595B 8-bit Shift Register with 3-State Output Registers and the SN74LVC244A Octal Buffer with 3-State Outputs, each used to expand three general purpose outputs on a microcontroller to eight or more general purpose outputs. Both (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X1QFN (RWN) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치