SN74HCS27-Q1

활성

슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 3채널, 3입력, 2V~6V 저전력 NOR 게이트

제품 상세 정보

Technology family HCS Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V

This device contains three independent 3-input NOR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.

This device contains three independent 3-input NOR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN74HCS27-Q1 Automotive Triple 3-Input NOR Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. A) 2019/10/17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

SN74HCS27-Q1 Behavioral SPICE Model

SCLM142.ZIP (7 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

SN74HCS27-Q1 IBIS Model

SCLM132.ZIP (51 KB) - IBIS Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian