SN74HCT165-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1:
- –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Device temperature grade 1:
- LSTTL input logic compatible
- VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
- CMOS input logic compatible
- II ≤ 1 µA at VOL, VOH
- 4.5 V to 5.5 V operation
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Direct overriding load (data) inputs
- Gated clock inputs
The SN74HCT165-Q1 is a parallel- or serial-in, serial-out 8-bit shift register. Parallel-in access to each stage is provided by eight individual direct data (A-H) inputs that are enabled by a low level at the shift/load (SH/LD) input. The SN74HCT165-Q1 also features a clock-inhibit (CLK INH) function and a complementary serial (Q H) output.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
12개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치