SN74HCT377
- Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-&miccro;A Max ICC
- Typical tpd = 12 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Contain Eight Flip-Flops With Single-Rail Outputs
- Clock Enable Latched to Avoid False Clocking
- Applications Include:
- Buffer/Storage Registers
- Shift Registers
- Pattern Generators
These devices are positive-edge-triggered D-type flip-flops. The HCT377 devices are similar to the 'HCT273 devices, but feature a latched clock-enable (CLKEN)\ input instead of a common clear.
Information at the data (D) inputs meeting the setup time requirements is transferred to the Q outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse if CLKEN\ is low. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D input has no effect at the output. These devices are designed to prevent false clocking by transitions at CLKEN\.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치