14-pin (D) package image

SN74LS393D 구형

듀얼 4비트 이진 카운터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS393DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LS393 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

SN74LS393의 주요 특징

  • Dual Versions of the Popular '90A, 'LS90 and '93A, 'LS93
  • '390, 'LS390 … Individual Clocks for A and B Flip-Flops Provide Dual ÷ 2 and ÷ 5 Counters
  • '393, 'LS393 … Dual 4-Bit Binary Counter with Individual Clocks
  • All Have Direct Clear for Each 4-Bit Counter
  • Dual 4-Bit Versions Can Significantly Improve System Densities by Reducing Counter Package Count by 50%
  • Typical Maximum Count Frequency … 35 MHz
  • Buffered Outputs Reduce Possibility of Collector Commutation

 

SN74LS393에 대한 설명

Each of these monolithic circuits contains eight master-slave flip-flops and additional gating to implement two individual four-bit counters in a single package. The '390 and 'LS390 incorporate dual divide-by-two and divide-by-five counters, which can be used to implement cycle lengths equal to any whole and/or cumulative multiples of 2 and/or 5 up to divide-by-100. When connected as a bi-quinary counter, the separate divide-by-two circuit can be used to provide symmetry (a square wave) at the final output stage. The '393 and 'LS393 each comprise two independent four-bit binary counters each having a clear and a clock input. N-bit binary counters can be implemented with each package providing the capability of divide-by-256. The '390, 'LS390, '393, and 'LS393 have parallel outputs from each counter stage so that any submultiple of the input count frequency is available for system-timing signals. Series 54 and Series 54LS circuits are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C; Series 74 and Series 74LS circuits are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS393DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.