16-pin (N) package image

SN74LS423N 활성

듀얼 재트리거 가능 단안정 멀티바이브레이터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN74LS423 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN74LS423의 주요 특징

  • Will Not Trigger from Clear
  • D-C Triggered from Active-High or Active-Low Gated Logic Inputs
  • Retriggerable for Very Long Output Pulses, Up to 100% Duty Cycle
  • Overriding Clear Terminates Output Pulse
  • 'LS422 Has Internal Timing Resistor

An external timing capacitor may be connected between Cext and Rext/Cext (positive).

To use the internal timing resistor of 'LS422, connect Rint to VCC.

For improved pulse width accuracy and repeatability, connect an external resistor between Rext/Cext and VCC with Rint open-circuited.

To obtain variable pulse widths, connect an external variable resistance between Rint or Rext/Cext and VCC.

 

SN74LS423에 대한 설명

The 'LS422 and 'LS423 are identical to 'LS122 and 'LS123 except they cannot be triggered via clear.

These d-c triggered multivibrators feature output-pulse-width control by three methods. The basic pulse time is programmed by selection of external resistance and capacitance values (see typical application data). The 'LS422 contains an internal timing resistor that allows the circuits to be used with only an external capacitor, if so desired. Once triggered, the basic pulse width may be extended by retriggering the gated low-level-active (A) or high-level-active (B) inputs, or be reduced by use of the overriding clear. Figure 1 illustrates pulse control by retriggering and early clear.

The 'LS422 and 'LS423 have enough Schmitt hysteresis to ensure jitter-free triggering from the B input with transition rates as slow as 0.1 millivolt per nanosecond. The 'LS422 Rint is nominally 10 k ohms.

The SN54LS422 and SN54LS423 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS422 and SN74LS423 are characterized for operation from 0°C to 70°C.FIGURE 1-TYPICAL INPUT/OUTPUT PULSES

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.