SN74LS597
- 8-Bit Parallel Storage Register Inputs ('LS597)
- Parallel 3-State I/O, Storage Register Inputs, Shift Register Outputs ('LS598)
- Shift Register has Direct Overriding Load and Clear
- Accurate Shift-Frequency … DC to 20 MHz
The 'LS597 comes in a 16-pin package and consists of an 8-bit storage latch feeding a parallel-in, serial-out 8-bit shift register. Both the storage register and shift register have positive-edge triggered clocks. The shift register also has direct load (from storage) and clear inputs.
The 'LS598 comes in a 20-pin package and has all the features of the 'LS597 plus 3-state I/O ports that provide parallel shift register outputs and also has multiplexed serial data inputs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치