48-pin (DGG) package image

SN74LV161284DGGR 활성

19비트 버스 인터페이스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
SN74LV8T245DGSR 활성

3상 출력을 지원하는 단일 공급 8진 변환 트랜시버

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LV161284 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (DGG) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74LV161284의 주요 특징

  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • 1.4-k Pullup Resistors Integrated on All Open-Drain Outputs Eliminate the Need for Discrete Resistors
  • Designed for IEEE Std 1284-I (Level-1 Type) and IEEE Std 1284-II (Level-2 Type) Electrical Specifications
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JEDEC 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 4000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 300-V Machine Model (A115-A)
    • 2000-V Charged-Device Model (C101)

SN74LV161284에 대한 설명

The SN74LV161284 is designed for 4.5-V to 5.5-V VCC operation. This device provides asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

This device has eight bidirectional bits; data can flow in the A-to-B direction when DIR is high, and in the B-to-A direction when DIR is low. This device also has five drivers, which drive the cable side, and four receivers. The SN74LV161284 has one receiver dedicated to the HOST LOGIC line and a driver to drive the PERI LOGIC line.

The output drive mode is determined by the high-drive (HD) control pin. When HD is high, the B, Y, and PERI LOGIC OUT outputs are in a totem-pole configuration, and in an open-drain configuration when HD is low. This meets the drive requirements as specified in the IEEE Std 1284-I (level-1 type) and IEEE Std 1284-II (level-2 type) parallel peripheral-interface specifications. Except for HOST LOGIC IN and PERI LOGIC OUT, all cable-side pins have a 1.4-k integrated pullup resistor. The pullup resistor is switched off if the associated output driver is in the low state or if the output voltage is above VCC CABLE. If VCC CABLE is off, PERI LOGIC OUT is set to low.

The device has two supply voltages. VCC is designed for 4.5-V to 5.5-V operation. VCC CABLE supplies the output buffers of the cable side only and is designed for 4.5-V to 5.5-V operation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기