SN74LV164A-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classifcation Level C6
- 2-V to 5.5-V VCC operation
- Maximum tpd of 10.5 ns at 5 V
- Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Ioff supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV164A-Q1 devices are 8-bit parallel-out serial shift registers designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치