16-pin (PW) package image

SN74LV175APW 구형

클리어를 지원하는 쿼드러플 D형 플립플롭

SN74LV175APW은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
SN74LV175APWR 활성 클리어를 지원하는 쿼드러플 D형 플립플롭 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LV175APWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74LV175APWT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LV175A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

SN74LV175A의 주요 특징

  • V CC operation of 2 V to 5.5
  • Maximum t pd of 7.5 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Supports mixed-mode voltage operation on all ports
  • Contains four flip-flops with double-rail outputs

SN74LV175A에 대한 설명

The SN74LV175A device is quadruple D-type flip-flops designed for 2 V to 5.5 V V CC operation. These devices have a direct clear ( CLR) input and feature complementary outputs from each flip-flop.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LV175APWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74LV175APWT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기