SN74LV1T02
- Single-supply voltage translator at 5.0V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
- Operating range of 1.8V to 5.5V
- Up translation:
- 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
- 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC
- 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
- 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
- Down translation:
- 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
- 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
- 5.0V to 3.3 V at 3.3V VCC
- Logic output is referenced to VCC
- Output drive:
- 8mA output drive at 5V
- 7mA output drive at 3.3V
- 3mA output drive at 1.8V
- Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
- 5V Tolerance on input pins
- –40°C to 125°C operating temperature range
- Pb-free packages available: SC-70 (DCK)
- 2 × 2.1 × 0.65mm (height 1.1mm)
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- Supports standard logic pinouts
- CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)
(1)Refer to the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.
The SN74LV1T02 is a single 2-input NOR gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV1T02 Single Power Supply 2-Input Positive NOR Gate CMOS Logic Level Shifter datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/08/26 |
| Application note | LV1T Family of single supply translators (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/12/16 | |
| Selection guide | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021/04/15 | ||
| Application note | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015/04/30 | ||
| Application note | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치