SN74LV1T02-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
-
Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
-
Device HBM ESD classification level 2
-
Device CDM ESD classification level C4B
-
- Wide operating range of 1.8V to 5.5V
-
Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
-
Up translation:
- 1.2V to 1.8V
- 1.5V to 2.5V
- 1.8V to 3.3V
- 3.3V to 5.0V
-
Down translation:
- 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
- 5.0V, 3.3V to 2.5V
- 5.0V to 3.3V
-
- 5.5V tolerant input pins
- Supports standard pinouts
- Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
- Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
The SN74LV1T02-Q1 is a 2-input NOR Gate. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic. The output level is referenced to the supply voltage (VCC) and supports 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V CMOS levels.
The input is designed with a lower threshold circuit to support up translation for lower voltage CMOS inputs (for example, 1.2V input to 1.8V output or 1.8V input to 3.3V output). In addition, the 5V tolerant input pins enable down translation (for example, 3.3V to 2.5V output).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV1T02-Q1 Automotive 2-Input Positive-NOR Gates With Integrated Translation datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치