SN74LV393A
- VCC operation of 2 V to 5.5 V
- Max tpd of 10 ns at 5 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (Output VOH Undershoot) > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Ioff supports Partial-Power-Down-Mode operation
- Dual 4-bit binary counters with individual clocks
- Direct clear for each 4-bit counter
- Can significantly improve system densities by reducing counter package count by 50 percent
- Latch-Up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
The LV393A devices contain eight flip-flops and additional gating to implement two individual 4-bit counters in a single package. These devices are designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV393A Dual 4-Bit Binary Counters datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/03/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
레퍼런스 디자인
TIPD169 — 16비트, 1MSPS 멀티플렉스 데이터 수집 레퍼런스 디자인
This design is for a 16-bit 1MSPS single-ended, multiplexed data acquisition system (DAQ) for dc inputs. The system is composed of a 16-bit successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), SAR ADC driver, reference driver, and multiplexer. The design shows the process to (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치