SN74LV393A-Q1

활성

오토모티브 카탈로그 듀얼 4비트 이진 카운터

제품 상세 정보

Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • VCC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • VCC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

The ’LV393A devices contain eight flip-flops and additional gating to implement two individual 4-bit counters in a single package. These devices are designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

The ’LV393A devices contain eight flip-flops and additional gating to implement two individual 4-bit counters in a single package. These devices are designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet SN74LV393A-Q1 Dual 4-Bit Binary Counter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2023/03/16
More literature Automotive Logic Devices Brochure 2014/08/27

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
레퍼런스 디자인

TIDA-00580 — 오토모티브 인증, 16비트 회전식 직교 디코더 레퍼런스 디자인

사람들은 많은 상황에서 터치스크린보다 손잡이를 사용하는 것을 선호합니다.  이 솔루션은 회전식 직교 인코더의 방향과 회전 거리를 모니터링하기 위해 필요한 마이크로컨트롤러로의 연결을 최소화합니다.
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian