SN74LV74A-Q1

활성

오토모티브 카탈로그 듀얼 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

제품 상세 정보

Number of channels 2 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • Qualified for automotive applications
  • Operation of 2-V to 5.5-V V CC
  • Max t pd of 13 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • Qualified for automotive applications
  • Operation of 2-V to 5.5-V V CC
  • Max t pd of 13 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

This dual positive-edge-triggered D-type flip-flop is designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

This dual positive-edge-triggered D-type flip-flop is designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
SN74AHC74Q-Q1 활성 클리어 및 프리셋을 지원하는 오토모티브 카탈로그 듀얼 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 Longer average propagation delay (12ns), lower average drive strength (9mA)
SN74LVC74A-Q1 활성 클리어 및 프리셋을 지원하는 오토모티브 듀얼 양극 에지 트리거 D형 플립플롭 Voltage range (1.65V to 3.6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (5.5ns)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN74LV74A-Q1 Automotive Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2023/08/14
Application note Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022/12/15
More literature Automotive Logic Devices Brochure 2014/08/27

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian