SN74LVC1G373
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Provides Down Translation to VCC
- Max tpd of 4 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption: 10-µA
Maximum ICC - ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode and Back Drive Protection
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II
The SN74LVC1G373 device is a single D-type latch designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
This device is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When LE is taken low, the Q outputs are latched at the logic levels set up at the D inputs.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
OE does not affect the internal operations of the latch. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are in the high-impedance state.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
28개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치