SN74LVC2G00
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 4.3 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA =
25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial Power
Down Mode, and Back Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
- 1000-V Charged-Device Model
This dual 2-input positive-NAND gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2G00 device performs the Boolean function Y = A × B or Y = A + B in positive logic.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
27개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®-M 마이크로컨트롤러(MCU)용 카메라 레퍼런스 설계
이 설계는 QVGA 디스플레이 패널과 원격 모니터링용 임베디드 웹 서버를 사용하여 네트워크 카메라를 구현합니다. 웹 서버용 250KB의 메모리 풋프린트가 있으므로 TM4C129x 마이크로컨트롤러에서 추가적인 사용자 지정을 위해 충분한 메모리를 사용할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
TIPD111 — ECG를 위한 하드웨어 페이스 감지 레퍼런스 디자인
This verified design outlines a hardware pace detection solution for ECG using slope detection. The circuit is designed to work smoothly with the ADS1298 through the PACEOUT pins from the ADC directly feeding the input of the pace detection circuit. When a pace signal is detected, the output from (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치