SN74LVC2G100
Two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs
데이터 시트
SN74LVC2G100
- Operating range from 1.1V to 3.6V
- 5.5V tolerant input pins
- Supports standard pinouts
- Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000V Human-Body Model (A114-A)
- 1000V Charged-Device Model (C101)
The SN74LVC2G100 is a dual, sequential, configurable multiple function device with Schmitt Trigger inputs. Sixteen patterns of a 4-bit input determines the output state. The output state serves as the input to a D-Flip Flop, which is transferred to the Q output on the positive going CLK edge. The user can choose the logic functions MUX, AND, OR, NAND, NOR, inverter, and non-inverter.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
27개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치