8-pin (DCT) package image

SN74LVC2G66DCTR 활성

낮은 온 상태 저항을 지원하는 5V, 1:1(SPST), 2채널 범용 아날로그 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN74LVC2G66DCTRG4, SN74LVC2G66DCTRE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
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
패키지 | 핀 SSOP (DCT) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC2G66의 주요 특징

  • Available in the Texas Instruments
    NanoFree™ Package
  • 1.65-V to 5.5-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 0.8 ns at 3.3 V
  • High On-Off Output Voltage Ratio
  • High Degree of Linearity
  • High Speed, Typically 0.5 ns
    (VCC = 3 V, CL = 50 pF)
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Low ON-State Resistance, Typically ≉6 Ω
    (VCC = 4.5 V)
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
    JESD 78, Class II

SN74LVC2G66에 대한 설명

This dual bilateral analog switch is designed for
1.65-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LVC2G66 device can handle both analog and digital signals. The SN74LVC2G66 device permits signals with amplitudes of up to 5.5 V (peak) to be transmitted in either direction.

NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

Each switch section has its own enable-input control (C). A high-level voltage applied to C turns on the associated switch section.

Applications include signal gating, chopping, modulation or demodulation (modem), and signal multiplexing for analog-to-digital and digital-to-analog conversion systems.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.