SN74LVCH8T245
- Control inputs (DIR and OE) VIH and VIL levels are referenced to VCCA
- Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup and pulldown resistors
- VCC isolation
- Fully configurable dual-rail design
- Ioff supports Partial-Power-Down node operation
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22
The SN74LVCH8T245 is an 8-bit noninverting bus transceiver that uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA, which accepts any supply voltage from 1.65 V to 5.5 V. The B port is designed to track VCCB, which also accepts any supply voltage from 1.65 V to 5.5 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation between any of the 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5.5-V voltage nodes.
The SN74LVCH8T245 is designed for asynchronous communication between two data buses. The logic levels of the direction-control (DIR) input and the output-enable (OE) input activate either the B-port outputs, the A-port outputs, or place both output ports into a high-impedance state. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated, and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The input circuitry on both A and B ports are always active.
Active bus-hold circuitry holds unused or undriven inputs at a valid logic state. Use of pullup or pulldown resistors with the bus-hold circuitry is not recommended. This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device. The VCC isolation feature ensures that if either VCCA or VCCB is at GND, then the outputs are in the high-impedance state. To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCCA through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
The SN74LVCH8T245 is designed so that the control pins (DIR and OE) are referenced to VCCA.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC 및 LVC를 지원하는 방향 제어 양방향 변환 디바이스를 위한 일반 EVM
일반 EVM은 2개, 4개 및 8개 채널 LVC 및 AVC 방향 제어 변환 장치를 지원하도록 설계했습니다. 또한 동일한 개수의 채널에서 버스 홀드 및 차량용 -Q1 장치를 지원합니다. AVC는 구동 강도가 더 낮은 12mA인 저전압 변환 장치입니다. LVC는 구동 강도가 더 높은 32mA로, 1.65~5.5V의 더 높은 전압 변환 장치입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치