SN74LXC2T45-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Fully configurable dual-rail design allows each port to operate from 1.1 V to 5.5 V
- Robust, glitch-free power supply sequencing
- Up to 420-Mbps support for 3.3 V to 5.0 V
- Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy inputs
- I/O’s with integrated dynamic pull-down resistors help reduce external component count
- Control inputs with integrated static pull-down resistors allow for floating control inputs
- High drive strength (up to 32 mA at 5 V)
- Low power consumption
- 3-µA maximum (25°C)
- 6-µA maximum (–40°C to 125°C)
- VCC isolation and VCC disconnect (Ioff-float) feature
- If either VCC supply is < 100 mV or disconnected, all I/O’s get pulled-down and then become high-impedance
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Compatible with LVC family level shifters
- Control logic (DIR) are referenced to VCCA
- Operating temperature from –40°C to +125°C
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22
- 4000-V human-body model
- 1000-V charged-device model
The SN74LXC2T45-Q1 is a dual-bit, dual-supply noninverting bidirectional voltage level translation device. Ax pins and control pin (DIR) are referenced to VCCA logic levels, and Bx pins are referenced to VCCB logic levels. The A port is able to accept I/O voltages ranging from 1.1 V to 5.5 V, while the B port can accept I/O voltages from 1.1 V to 5.5 V. A high on DIR allows data transmission from A to B and a low on DIR allows data transmission from B to A. See Device Functional Modes for a summary of the operation of the control logic.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LXC2T45-Q1 Automotive Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level Shifting datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/16 |
| Application note | Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators | PDF | HTML | 2024/10/02 | |
| Application note | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024/07/12 | |
| Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/03 | |
| Application brief | Enabling Next Generation ADAS Domain Controllers with Voltage Translation | PDF | HTML | 2022/10/13 | |
| Application brief | Enabling LED and LCD Indicators in Modern System Designs | PDF | HTML | 2022/08/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
평가 보드
AXC2T-SMALLPKGEVM — DTM 및 RSW 패키지 장치용 AXC2T 소형 패키지 평가 모듈(EVM)
이 EVM은 DIR 제어 양방향 장치의 AXC 및 LVC 제품군을 위한 DTM 및 RSW 패키지를 지원하도록 설계되었습니다. AXC 및 AVC 장치는 0.65V~3.6V(AXC) 및 1.2V~3.6V(AVC)의 작동 전압을 가진 저전압 방향 제어 변환 제품군에 속하며 12mA의 구동 강도를 구현합니다.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
| X1QFN (DTT) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치