SN74LXCH1T45
- Fully configurable dual-rail design allows each port to operate from 1.1 V to 5.5 V
- Robust, glitch-free power supply sequencing
- Up to 420-Mbps support for 3.3 V to 5.0 V
- Bus hold on data inputs eliminates the need for external pull-up and pull-down resistors
- Schmitt-trigger control inputs allow for slow or noisy inputs
- Control inputs with integrated static pull-down resistors allow for floating control inputs
- High drive strength (up to 32 mA at 5 V)
- Low power consumption
- 3-µA maximum (25°C)
- 6-µA maximum (–40°C to 125°C)
- VCC isolation and VCC disconnect feature
- If either VCC supply is < 100 mV all I/O’s become high-impedance
- Ioff-float supports VCC disconnect operation
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Compatible with LVC family level shifters
- Control logic (DIR) are referenced to VCCA
- Operating temperature from –40°C to +125°C
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22
- 4000-V human-body model
- 1000-V charged-device model
The SN74LXCH1T45 is an 1-bit, dual-supply noninverting bidirectional voltage level translation device with bus-hold circuitry. The I/O pin A and control pin (DIR) are referenced to VCCA logic levels, and the I/O pin B is referenced to VCCB logic levels. The A pin is able to accept I/O voltages ranging from 1.1 V to 5.5 V, while the B port can accept I/O voltages from 1.1 V to 5.5 V. A high on DIR allows data transmission from A to B and a low on DIR allows data transmission from B to A. See Device Functional Modes for a summary of the operation of the control logic.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LXCH1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation, 3-State Ouputs, and Bus-Hold Inputs datasheet | PDF | HTML | 2022/04/01 |
| Application note | Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators | PDF | HTML | 2024/10/02 | |
| Application note | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024/07/12 | |
| Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC 및 LVC를 지원하는 방향 제어 양방향 변환 디바이스를 위한 일반 EVM
일반 EVM은 2개, 4개 및 8개 채널 LVC 및 AVC 방향 제어 변환 장치를 지원하도록 설계했습니다. 또한 동일한 개수의 채널에서 버스 홀드 및 차량용 -Q1 장치를 지원합니다. AVC는 구동 강도가 더 낮은 12mA인 저전압 변환 장치입니다. LVC는 구동 강도가 더 높은 32mA로, 1.65~5.5V의 더 높은 전압 변환 장치입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTQ) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치