TAS5806M
- Supports multiple output configurations
- 2 × 23 W in 2.0 mode (8-Ω, 21 V, THD+N=1%)
- 45 W in mono mode (4-Ω, 21 V, THD+N=1%)
- Excellent audio performance
- THD+N ≤ 0.03% at 1 W, 1 kHz, PVDD = 12 V
- SNR ≥ 107 dB (A-weighted), noise level < 40 µVRMS
- Low quiescent current with hybrid modulation
- 16.5 mA at PVDD = 13.5 V , 22 µH + 0.68 µF filter
- Flexible power supply configurations
- PVDD: 4.5 V to 26.4 V
- DVDD and I/O: 1.8 V or 3.3 V
- Flexible audio I/O
- I2S, LJ, RJ, TDM, 3-wire digital audio interface (no MCLK required)
- Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz sample rates
- SDOUT for audio monitoring, sub-channel or echo cancellation
- Enhanced audio processing
- Multi-band advanced DRC and AGL
- 2×15 BQs, thermal foldback, DC blocking
- Input mixer, output crossbar, level meter
- 5 BQs + 1 band DRC +THD manager for the subwoofer channel
- Integrated self-protection
- Adjacent pin-to-pin short without device damage
- Over-current error (OCE)
- Over-temperature warning (OTW)
- Over-temperature error (OTE)
- Under or Over-Voltage Lock-out (UVLO/OVLO)
- Easy system integration
- I2C software control
- Reduced solution size
- Fewer passives required compared to open-loop devices
- Inductor-less operation (ferrite bead) for most cases where PVDD ≤ 14V
- Pin-to-pin compatible with TAS5806MD
The TAS5806M is a high-efficiency, stereo, closed-loop Class-D amplifier offering a cost-effective digital input solution with low power dissipation and sound enrichment. The device’s integrated audio processor and 96 kHz architecture support advanced audio process flow, including SRC, 15 BQs per channel, volume control, audio mixing, 3-band 4th order DRC, full-band AGL, THD manager and level meter.
Featuring the TI proprietary Hybrid Modulation scheme, the TAS5806M consumes low quiescent current (16.5 mA at 13.5 V PVDD), extending battery life in portable audio applications. With advanced EMI suppression technology, for applications under 10 W designers can leverage inexpensive ferrite bead filters to reduce board space and system cost.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TAS5806MEVM — TAS5806M 인덕터리스 디지털 입력 스테레오 폐쇄형 루프 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
TAS5806MEVM EVM(평가 모듈)은 향상된 프로세싱과 저전력 분산을 지원하는 디지털 입력 스테레오 클래스 D 오디오 증폭기인 TAS5806M을 보여줍니다. EVM은 PurePath 콘솔 마더보드(PPCMB) 및 PurePath 콘솔 3 소프트웨어와 함께 사용됩니다. EVM에는 두 개의 TAS5806M 디바이스가 있어 사용자가 스테레오 및 모노 모드에서 디바이스를 평가할 수 있습니다. 또한 EVM에 두 개의 디바이스를 사용하면 스테레오, 모노 또는 2.1 시스템용으로 특별히 설계된 프로세스 흐름을 평가할 수 있습니다. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |