THS1408M
- 14-Bit Resolution
- 1, 3, and 8 MSPS Speed Grades Available
- Differential Nonlinearity (DNL) ±0.6 LSB Typ
- Integral Nonlinearity (INL) ±1.5 LSB Typ
- Internal Reference
- Differential Inputs
- Programmable Gain Amplifier
- µP Compatible Parallel Interface
- Timing Compatible With TMS320C6000 DSP
- 3.3-V Single Supply
- Power-Down Mode
- Monolithic CMOS Design
- APPLICATIONS
- xDSL Front Ends
- Communication
- Industrial Control
- Instrumentation
- Automotive
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS1401, THS1403, and THS1408 are 14-bit, 1/3/8 MSPS, single supply analog-to-digital converters with an internal reference, differential inputs, programmable input gain, and an on-chip sample and hold amplifier.
Implemented with a CMOS process, the device has outstanding price/performance and power/speed ratios. The THS1401, THS1403, and THS1408 are designed for use with 3.3-V systems, and with a high-speed uP compatible parallel interface, making them the first choice for solutions based on high-performance DSPs like the TI TMS320C6000 series.
The THS1401, THS1403, and THS1408 are available in a TQFP-48 package in standard commercial and industrial temperature ranges. The THS1401, THS1403, and THS1408 are available in a PQFP-48 package in automotive temperature range, and the THS1408 is available in a PQFP-48 package in military temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 14-Bit, 1/3/8 MSPS, DSP-Compatible ADC With Internal Reference and PGA datasheet (Rev. D) | 2005/09/07 | |
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
EVM User's guide | THS14xx/5691 EVM for the THS14xx and THS56xx DAC Families (Rev. A) | 2000/09/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치