8-pin (DGN) package image

THS4120IDGNR 활성

3.3V, 100MHz, 43V/us, 완전 차동 CMOS 증폭기(셧다운 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
OPA862IDR 활성 12.6V, 저잡음, 단일 종단-차동, 높은 입력 임피던스 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4120IDGN 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
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
자세한 THS4120 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

THS4120의 주요 특징

  • High Performance
    • 100 MHz –3 dB Bandwidth
    • 50 V/µs Slew Rate
    • –75 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz (VO = 2 VPP)
    • 5.4 nV/Hz Input-Referred Noise (10 kHz)
  • Differential Input/Differential Output
    • Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
    • Differential Reduced Second Harmonic Distortion
  • Power Supply Range
    • VDD = 3.3 V
  • KEY APPLICATIONS
    • Simple Single-Ended To Differential Conversion
    • Differential ADC Driver/Differential Antialiasing
    • Differential Transmitter And Receiver
    • Output Level Shifter

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

THS4120에 대한 설명

The THS412x is one in a family of fully differential-input, differential-output devices fabricated using Texas Instruments’ state-of-the-art submicron CMOS process.

The THS412x consists of a true fully-differential signal path from input to output. This results in excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4120IDGN 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.