8-pin (D) package image

THS4131ID 구형

완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기

다음과 동일: THS4131IDG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
THS4131ID은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
THS4131IDR 활성 완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4131IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 THS4131 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

THS4131의 주요 특징

  • High performance
    • Bandwidth: 170 MHz (V CC = ±15 V, G = 1 V/V)
    • Slew rate: 51 V/µs
    • Gain bandwidth product: 215 MHz
    • Distortion: –102 dBc THD at 2 V PP, 250 kHz
  • Voltage noise
    • 1/f voltage noise corner: 350 Hz
    • 1.25 nV/√Hz input-referred noise
  • Single supply operating range: 5 V to 30 V
  • Quiescent current (shutdown): 860 µA (THS4130)
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • Packages: PowerPAD™ HVSSOP-8, SOIC-8, VSSOP-8

THS4131에 대한 설명

The THS4130 and THS4131 devices (THS413x) are a family of fully differential input/output amplifiers fabricated using Texas Instruments state-of-the-art, high-voltage, complementary, bipolar process.

The THS413x use a true, fully differential signal path from input to output, and provide a high supply capability of up to ±15 V. This design leads to an excellent common-mode noise rejection performance (95 dB at 800 kHz) and total harmonic distortion (−102 dBc at 2 V PP, 250 kHz). The wide supply range allows high-voltage differential signal chains to benefit from the improved headroom and dynamic range without adding separate amplifiers for each polarity of the differential signal.

The THS413x are characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4131IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.