8-pin (DGN) package image

THS4501IDGN 활성

고속 완전 차동 증폭기, +/-5V

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
LMH6551MMX/NOPB 활성 370MHz, 차동, 고속 연산 증폭기
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
자세한 THS4501 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE

THS4501의 주요 특징

  • Fully Differential Architecture
  • Bandwidth: 370 MHz
  • Slew Rate: 2800 V/µs
  • IMD3: –90 dBc at 30 MHz
  • OIP3: 49 dBm at 30 MHz
  • Output Common-Mode Control
  • Wide Power-Supply Voltage Range: 5 V, ±5 V, 12 V, 15 V
  • Input Common-Mode Range Shifted to Include Negative Power-Supply Rail
  • Power-Down Capability (THS4500)
  • Evaluation Module Available

THS4501에 대한 설명

The THS4500 and THS4501 are high-performance fully differential amplifiers from Texas Instruments. The THS4500, featuring power-down capability, and the THS4501, without power-down capability, set new performance standards for fully differential amplifiers with unsurpassed linearity, supporting 14-bit operation through 40 MHz. Package options include the SOIC-8 and the MSOP-8 with PowerPAD for a smaller footprint, enhanced ac performance, and improved thermal dissipation capability.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.