THS4503-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree(1)
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 370 MHz
- Slew Rate: 2800 V/µs
- IMD3: .95 dBc at 30 MHz
- OIP3: 51 dBm at 30 MHz
- Output Common-Mode Control
- Wide Power Supply Voltage Range: 5 V, ±5 V, 12 V, 15 V
- Centered Input Common-Mode Range
- Evaluation Module Available
The THS4503 is a high-performance fully differential amplifier from Texas Instruments. The THS4503, without power-down capability, set new performance standards for fully differential amplifiers with unsurpassed linearity, supporting 14-bit operation through 40 MHz. Package options include the 8-pin MSOP with PowerPAD™ for a smaller footprint, enhanced ac performance, and improved thermal dissipation capability.
WARNING: The THS4503 may have low-level oscillation when the die temperature (also known as the junction temperature) exceeds 60°C. These devices are not recommended for new designs where the die temperature is expected to exceed 60°C. For more information, see Maximum Die Temperature to Oscillation.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifiers datasheet (Rev. A) | 2012/01/23 | |
* | VID | THS4503-EP VID V6205608 | 2016/06/21 | |
* | Radiation & reliability report | THS4503MDGNREP Reliability Report | 2012/01/06 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치