16-pin (RGT) package image

THS4511RGTT 활성

1.6GHz, 유니티 게인 안정, 광대역, 저잡음, 저왜곡 완전 차동 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

THS4511의 주요 특징

  • Fully-Differential Architecture
  • Common-Mode Input Range Includes the Negative Rail
  • Unity-Gain Stable
  • Bandwidth: 1.6 GHz (Gain = 0 dB)
  • Slew Rate: 4900 V/µs
  • 1% Settling Time: 3.3 ns
  • HD2: –72 dBc at 70 MHz
  • HD3: –87 dBc at 70 MHz
  • OIP2: 76 dBm at 70 MHz
  • OIP3: 42 dBm at 70 MHz
  • Input Voltage Noise: 2 nV/√Hz (f > 10 MHz)
  • Noise Figure: 21.8 dB (50- System, G = 6 dB)
  • Output Common-Mode Control
  • 5-V Power-Supply Current: 39.2 mA
  • Power-Down Capability: 0.65 mA
  • APPLICATIONS
    • 5-V Data-Acquisition Systems
    • High Linearity ADC Amplifiers
    • Wireless Communication
    • Medical Imaging
    • Test and Measurement

THS4511에 대한 설명

The THS4511 is a wideband, fully-differential operational amplifier designed for single-supply 5-V data-acquisition systems. It has very low noise at 2 nV/√Hz, and extremely low harmonic distortion of –72 dBc HD2 and –87 dBc HD3 at 70 MHz with 2 VPP, G = 0 dB, and 200- load. Slew rate is very high at 4900 Vµs and with settling time of 3.3 ns to 1% (2 V step) it is ideal for pulsed applications. It is designed for minimum gain of 0 dB.

To allow for dc coupling to analog-to-digital converters (ADCs), its unique output common-mode control circuit maintains the output common-mode voltage within 5-mV offset (typical) from the set voltage, when set within ±0.5 V of midsupply. The common-mode set point is set to midsupply by internal circuitry, which may be over-driven from an external source.

The THS4511 is a high-performance amplifier that has been optimized for use in 5-V single-supply data acquisition systems. The output has been optimized for best performance with its common-mode voltages set to midsupply, and the input has been optimized for performance over a wide range of common-mode input voltages. High performance at a low power-supply voltage enables single-supply 5-V data-acquisition systems while minimizing component count.

The THS4511 is offered in a quad, 16-pin leadless QFN package (RGT), and is characterized for operation over the full industrial temperature range from –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기