THS7530
- Low Noise: Vn = 1.1 nV/√ Hz, Noise Figure = 9 dB
- Low Distortion:
- HD2 = –65 dBc, HD3 = –61 dBc at 32 MHz
- IMD3 = –62 dBc, OIP3 = 21 dBm at 70 MHz
- 300-MHz Bandwidth
- Continuously Variable Gain Range: 11.6 dB to 46.5 dB
- Gain Slope: 38.8 dB/V
- Fully Differential Input and Output
- Output Common-Mode Voltage Control
- Output Voltage Limiting
The THS7530 device is fabricated using Texas Instruments state-of-the-art BiCom III SiGe complementary bipolar process. The THS7530 device is a DC-coupled, wide bandwidth amplifier with voltage-controlled gain. The amplifier has high-impedance differential inputs and low-impedance differential outputs with high-bandwidth gain control, output common-mode control, and output voltage clamping.
Signal-channel performance is exceptional with 300-MHz bandwidth, and third harmonic distortion of –61 dBc at 32 MHz with 1-VPP output into 400 Ω.
Gain control is linear in dB with 0 V to 0.9 V varying the gain from 11.6 dB to 46.5 dB with 38.8-dB/V gain slope.
Output voltage limiting is provided to limit the output voltage swing and to prevent saturating following stages.
The device is characterized for operation over the industrial temperature range, –40°C to +85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS7530 High-Speed, Fully Differential, Continuously Variable Gain Amplifier datasheet (Rev. E) | 2020/08/14 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | THS7530EVM (Rev. A) | 2010/04/02 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS7530EVM — THS7530 평가 모듈
The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치